Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Canopy for inlet AP

Unieke ref.: AP
Fabrikant: AERECO Nordic Countries
Product familie: Canopy and channel for inlet
Product groep: AP
Breedte (mm): 400
Hoogte (mm): 25
Diepte (mm): 10
Publicatiedatum: 2018-12-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Flat canopy with insect grille for low spaces

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Primair materiaal: PVC
Secundair materiaal:
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France
Netto gewicht (kg): 0.03

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
IFC classificatie: Air Terminal
UNSPSC naam: Air exhausters
UNSPSC code: 40101502
Uniclass 1.4 Code : JU88
Uniclass 1.4 Beschrijving: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code : PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beschrijving: Air Terminals
Uniclass 2015 Code : Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beschrijving: Terminal units
NBS Reference Code : 75-48-02
NBS Reference Beschrijving: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass nummer: 23-33 41 17
OmniClass Titel: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Naam Waarde
Depth 10 mm
Height 25 mm
Width 400 mm

BIMobject®