Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Exhaust unit BXC

Unieke ref.: BXC
Fabrikant: AERECO Nordic Countries
Product familie: Exhaust unit
Product groep: BXC
Breedte (mm): 174
Hoogte (mm): 169
Diepte (mm): 46
Publicatiedatum: 2018-12-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Demand controlled exhaust unit for MEV

A multifunctional exhaust unit

The BXC exhaust unit incorporates all the functions one could request from an air exhaust unit. With various activation modes such as humidity, presence, CO2 and VOC for example, the BXC exhaust unit automaticaly adjusts the level of ventilation according to occupants’ needs in all situations, all rooms. The variable airflow range can be set at installation to adapt to special requirements, or to compensate for lack of pressure. Commissioning is also facilitated by the presence of an integrated pressure plug allowing connection to a manometer.


Primair materiaal: Polystyrene (EPS)
Secundair materiaal: ABS
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
IFC classificatie: Air Terminal
UNSPSC naam: Air exhausters
UNSPSC code: 40101502
Uniclass 1.4 Code : JU88
Uniclass 1.4 Beschrijving: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code : PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beschrijving: Air Terminals
Uniclass 2015 Code : Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beschrijving: Terminal units
NBS Reference Code : 75-48-02
NBS Reference Beschrijving: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass nummer: 23-33 41 17
OmniClass Titel: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Naam Waarde
Depth 46 mm
Height 169 mm
Width 174 mm

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten