Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Air inlet EHA²

Unieke ref.: EHA2
Fabrikant: AERECO Nordic Countries
Product familie: Air inlet
Product groep: EHA²
Breedte (mm): 423
Hoogte (mm): 54
Diepte (mm): 59
Publicatiedatum: 2018-12-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


Primair materiaal: Polystyrene (EPS)
Secundair materiaal: ABS
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France
Netto gewicht (kg): 0.271

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
IFC classificatie: Air Terminal
UNSPSC naam: Air exhausters
UNSPSC code: 40101502
Uniclass 1.4 Code : JU88
Uniclass 1.4 Beschrijving: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code : PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beschrijving: Air Terminals
Uniclass 2015 Code : Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beschrijving: Terminal units
NBS Reference Code : 75-48-02
NBS Reference Beschrijving: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass nummer: 23-33 41 17
OmniClass Titel: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Naam Waarde
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®