Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Air inlet EMM

Unieke ref.: EMM
Fabrikant: AERECO Nordic Countries
Product familie: Air inlet
Product groep: EMM
Breedte (mm): 402
Hoogte (mm): 39.5
Diepte (mm): 46
Publicatiedatum: 2018-12-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Humidity sensitive air inlet

Slim, robust design

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products.
The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.


Primair materiaal: Polystyrene (EPS)
Secundair materiaal:
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France
Netto gewicht (kg): 0.17

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
IFC classificatie: Air Terminal
UNSPSC naam: Air exhausters
UNSPSC code: 40101502
Uniclass 1.4 Code : JU88
Uniclass 1.4 Beschrijving: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code : PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beschrijving: Air Terminals
Uniclass 2015 Code : Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beschrijving: Terminal units
NBS Reference Code : 75-48-02
NBS Reference Beschrijving: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass nummer: 23-33 41 17
OmniClass Titel: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Naam Waarde
Depth 46 mm
Height 39.5 mm
Width 402 mm

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten