Publiceer je producten
Minivac

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
Specificatie
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Technische specificatie
  • Unieke ref.minivac
  • ProductfamilieMedical pipeline system
  • ProductgroepVaccum pump
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)660
  • Breedte (mm)860
  • Diepte (mm)1265
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)220
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieDistribution Flow Element
  • UNSPSC-naamGas regulators
  • UNSPSC-code40142201
  • Uniclass 2015-codeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015-beschrijvingGas distribution complexes
  • OmniClass-nummer23-25 33 00
  • OmniClass-titelMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II-codeD3040
  • CSI UniFormat II-titelDistribution Systems

Beschikbaarheid regio

Europa