Publiceer je producten
Easyzone S62 Mitsubishi size M collar
Airzone

Easyzone S62 Mitsubishi size M collar

Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway. Requires an Airzone Easyzone S62 Body M (AZS62M).
Technische specificatie
  • Unieke ref.EasyzoneS62_AZS62MMEL
  • ProductfamilieEasyzoneS62
  • ProductgroepMotorized plenum
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)11
  • Breedte (inch)44
  • Diepte (inch)1.4
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Secundair materiaalSheet metal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (lbs)4.96
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • IFC-classificatieDistribution Control Element
  • ETIM-codeEC011777
  • ETIM-naamPlenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015-codeSs_65_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-titelHVAC Ductwork

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika