Publiceer je producten
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM

    2-seater sofa KIM

    4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      2-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Specificatie
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2-seater-sofa-KIM
    • ProductfamilieLounge and hallway
    • ProductgroepSofas
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)720
    • Breedte (mm)1470
    • Diepte (mm)740
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Nettogewicht (kg)45.49
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
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
    Soortgelijke producten