Publiceer je producten
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY

    3-seater sofa ROXY

    4.2 van de 5 sterren4.2(15 reviews)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Sofa with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Specificatie
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1640mm
      • Height:700 mm
      • Width:1940mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:3
      • Weight:64kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.3-seater-sofa-ROXY
    • ProductfamilieLounge and hallway
    • ProductgroepSofas
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)700
    • Breedte (mm)1940
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Nettogewicht (kg)64
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas

    Beschikbaarheid regio

    Europa