Publiceer je producten
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY

    Armchair ROXY

    4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Armchair with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Specificatie
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:590mm
      • Height:700 mm
      • Width:890mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:1
      • Weight:45 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Armchair-ROXY
    • ProductfamilieLounge and hallway
    • ProductgroepSofas
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)700
    • Breedte (mm)890
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Nettogewicht (kg)34
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas

    Beschikbaarheid regio

    Europa