Publiceer je producten
Baltimore Bar stool
Gearchiveerd

Baltimore Bar stool

4.3 van de 5 sterren4.3(17 reviews)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Specificatie
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.Baltimore-Bar-Stool
  • ProductfamilieLunch and conference
  • ProductgroepChairs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)830
  • Breedte (mm)340
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalLeer
  • Nettogewicht (kg)7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingStools