Publiceer je producten
Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

3.9 van de 5 sterren3.9(14 reviews)
  • Affordable
  • Suitable for many different settings
  • Simple classic design

    Classic bookcase. Perfect for offices, archives and storage areas
Specificatie
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Shelf interval: 32 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Weight: 42 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Technische specificatie
  • Unieke ref.Bookcase-CLEO-2000x1000x310mm
  • ProductfamilieOffice and conference
  • ProductgroepStorage
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2000
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)310
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)42
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units

Beschikbaarheid regio

Europa