Publiceer je producten
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
    Gearchiveerd

    Bookcase MODULUS 1600x800x400mm

    • Classic model
    • Adjustable shelves
    • MODULUS range

      Open bookcase in the series MODULUS for general storage. The shelf has adjustable shelves. Complete with supports and interventions.
    Specificatie
      • Height:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Number of shelves:3
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:41 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Bookcase-MODULUS-1600x800x400mm
    • ProductfamilieOffice and conference
    • ProductgroepStorage
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1600
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)41
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units