Publiceer je producten
Children´s chair TESSA 360mm

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
Specificatie
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Childrens-chair-TESSA-360mm
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepSeating
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)320
  • Diepte (mm)330
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)3.95
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
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
Soortgelijke producten