Publiceer je producten
Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm
Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm

    Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm

    4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
    • Internal fittings
    • Cylinder lock
    • Complete unit

      Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, hat shelf, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
    Specificatie
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:3
      • Number of doors:3
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Clothing-locker-CAMPUS-3-doors-1800x900x500mm
    • ProductfamilieClothing Locker
    • ProductgroepLockers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1800
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Nettogewicht (kg)55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLockers
    • OmniClass-nummer23-19 13 00
    • OmniClass-titelLockers

    Beschikbaarheid regio

    Europa