Publiceer je producten
Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Specificatie
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Coffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • ProductfamilieLounge and hallway
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)500
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)20.15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables

Beschikbaarheid regio

Europa