Publiceer je producten
Coffe table HOLLY 800x500mm

Coffe table HOLLY 800x500mm

  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Specificatie
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 800 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 15 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Coffe-Table-HOLLY-800x500mm
  • ProductfamilieLounge and hallway
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)500
  • Breedte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables