Publiceer je producten
Coffee table IRIS 700x510mm

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 van de 5 sterren2.8(5 reviews)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Specificatie
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Coffee-table-IRIS-700x510mm
  • ProductfamilieLounge and hallway
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)510
  • Breedte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables

Beschikbaarheid regio

Europa