Publiceer je producten
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    Specificatie
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Concave-Bench-Unite-1430x560mm
    • ProductfamilieSchool & Education
    • ProductgroepSeating
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)440
    • Breedte (mm)1430
    • Diepte (mm)560
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Nettogewicht (kg)26.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBenches
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
    Soortgelijke producten