Publiceer je producten
Desk BORAS rectangular 1400x600x760

Desk BORAS rectangular 1400x600x760

  • High-pressure laminate
  • EN 1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specificatie
  • Length:1400 mm

    Height:760 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:23,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Technische specificatie
  • Unieke ref.Desk-BORAS-rectangular-1400x600x760
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)760
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)23.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops

Beschikbaarheid regio

Europa