Publiceer je producten
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    Gearchiveerd

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Specificatie
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Desk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • ProductfamilieDesk
    • ProductgroepModulus
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)1600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inSlowakije
    • Nettogewicht (kg)38.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops