Publiceer je producten
Notice board ELIZA 3000x1200mm

Notice board ELIZA 3000x1200mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Specificatie
    • Height:1200mm
    • Width:3000mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:30kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Notice-board-ELIZA-3000x1200mm
  • ProductfamilieOffice Accessories
  • ProductgroepWhiteboards
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-10-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1200
  • Breedte (mm)3000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Nettogewicht (kg)30
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWhiteboards
  • OmniClass-nummer23-19 11 17
  • OmniClass-titelNotice Boards