Publiceer je producten
Notice board ELIZA 900x600mm

Notice board ELIZA 900x600mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Specificatie
    • Height:600mm
    • Width:900mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:4kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Notice-board-ELIZA-900x600mm
  • ProductfamilieOffice Accessories
  • ProductgroepWhiteboards
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-10-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Nettogewicht (kg)4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWhiteboards
  • OmniClass-nummer23-19 11 17
  • OmniClass-titelNotice Boards