Publiceer je producten
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm

    Seating block ELLA 1000x500mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Specificatie
      • Seat height:470 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:19 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Seating-Block-ELLA-1000x500mm
    • ProductfamilieLounge and hallway
    • ProductgroepSofas
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)470
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Nettogewicht (kg)19
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas

    Beschikbaarheid regio

    Europa