Publiceer je producten
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
    Gearchiveerd

    Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.
    Specificatie
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8100 SM Pearl white
      • Frame colour:White
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:75 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding-door-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • ProductfamilieOffice and conference
    • ProductgroepStorage
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)75
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units

    Soortgelijke producten

    4.3 van de 5 sterren 4.3 (29)
    3.8 van de 5 sterren 3.8 (165)
    4.7 van de 5 sterren 4.7 (7)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (10)