Publiceer je producten
Sliding door cabinet MODULUS 400x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 400x800x400
    Gearchiveerd

    Sliding door cabinet MODULUS 400x800x400

    • Space saving
    • Can hang on the wall
    • Sliding doors

      Storage cabinet from the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added. Can be hung on the wall.
    Specificatie
      • Height:400 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:0
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:38.4 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding-door-cabinet-MODULUS-400x800x400
    • ProductfamilieOffice and conference
    • ProductgroepStorage
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)38.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units