Publiceer je producten
Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Straight desktop

    Classic desk with a straight top, stable L frame and modesty panel for versatile furnishing.
Specificatie
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Technische specificatie
  • Unieke ref.Straight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • ProductfamilieOffice and conference
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-08-31
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)720
  • Breedte (mm)1600
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)41.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015-beschrijvingOffice desks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Tables