Publiceer je producten
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN

    Wooden screen wall LUGN

    • Sound-absorbent
    • For screening
    • Made of MDF

    Floor screen with sound-dampening properties. Can be used vertically or horizontally. A leg frame or a set of castors must be added to the screen.

    Specificatie
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Wooden-screen-wall-LUGN
    • ProductfamilieDesk
    • ProductgroepAcoustics
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)1400
    • Diepte (mm)73
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Secundair materiaalBerk
    • Nettogewicht (kg)14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Akoestiek
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingAcoustics and noise transfer surveying
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
    Soortgelijke producten