Publiceer je producten
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400
Gearchiveerd

XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400

  • Space saving
  • Durable laminate
  • Sliding doors

    Extra spacious storage cabinet in the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. Add base frame and inserts.
Specificatie
    • Height:1200 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:400 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:320 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
    • Frame colour:Black
    • Door:Sliding door
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Without lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:65 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
Technische specificatie
  • Unieke ref.XL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1200x1200x400
  • ProductfamilieOffice and conference
  • ProductgroepStorage
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-09-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1200
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)65
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units

Soortgelijke producten