Publiceer je producten
Artificial Monstera 1800mm

Artificial Monstera 1800mm

4.5 van de 5 sterren4.5(283 reviews)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place it on the floor as a stylish room divider or as a homely touch next to your reception sofa. It comes with a black pot on a stand.
Specificatie
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.artificial-Monstera-1800mm
  • ProductfamilieReception & Lounge
  • ProductgroepArtificial plants
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Nettogewicht (kg)9.65
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_45_30_04
  • Uniclass 2015-beschrijvingArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlants
  • OmniClass-nummer23-11 27 19
  • OmniClass-titelPlants

Beschikbaarheid regio

Europa
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
3.9 van de 5 sterren 3.9 (37)
3.2 van de 5 sterren 3.2 (42)
3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (34)