Publiceer je producten
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 van de 5 sterren4.1(316 reviews)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    Specificatie
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.artificial-banana-plant-1500mm
    • ProductfamilieReception & Lounge
    • ProductgroepArtificial plants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Nettogewicht (kg)10.45
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_45_30_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingArtificial plants
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlants
    • OmniClass-nummer23-11 27 19
    • OmniClass-titelPlants

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    Soortgelijke producten

    4.0 van de 5 sterren 4.0 (34)
    3.2 van de 5 sterren 3.2 (41)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (23)
    3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (33)