Publiceer je producten
Artificial Peace Lilly 1050mm

Artificial Peace Lilly 1050mm

4.3 van de 5 sterren4.3(122 reviews)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place the plant in its stylish pot in a large window or on the floor as a decorative feature or a room divider. It comes with a black pot on a stand.
Specificatie
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.artificial-Peace-Lilly-1050mm
  • ProductfamilieReception & Lounge
  • ProductgroepArtificial plants
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1050
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Nettogewicht (kg)6.55
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_45_30_04
  • Uniclass 2015-beschrijvingArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlants
  • OmniClass-nummer23-11 27 19
  • OmniClass-titelPlants

Beschikbaarheid regio

Europa
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
Soortgelijke producten

3.9 van de 5 sterren 3.9 (35)
3.2 van de 5 sterren 3.2 (41)
3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
3.6 van de 5 sterren 3.6 (5)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (33)