Publiceer je producten
Bookcase THEO 1000x300x1250mm

Bookcase THEO 1000x300x1250mm

  • Adjustable shelves
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Wall-mounted bookcase with movable shelves.

Specificatie
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Weight:15 kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.Bookcase-THEO-1000x300x1250mm
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepStorage
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)800
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)300
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units

Beschikbaarheid regio

Europa