Publiceer je producten
Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Seating surface in solid wood
Specificatie
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Technische specificatie
  • Unieke ref.canteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepSeating
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)440
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)24.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBenches
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
Soortgelijke producten