Publiceer je producten
Canteen stool UNITE 315mm
Canteen stool UNITE 315mm

    Canteen stool UNITE 315mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    Specificatie
    • Height:440mm

      Diameter:315mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:15kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Technische specificatie
    • Unieke ref.canteen-stool-Unite-315mm
    • ProductfamilieSchool & Education
    • ProductgroepSeating
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)440
    • Breedte (mm)315
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Nettogewicht (kg)15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
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
    Soortgelijke producten