Publiceer je producten
Canteen table UNITE 1200mm

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Specificatie
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Technische specificatie
  • Unieke ref.canteen-table-unite-1200mm
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)720
  • Breedte (mm)1200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)41.65
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCoffee Tables

Beschikbaarheid regio

Europa