Publiceer je producten
Desk SONITUS 1600x760x800mm

Desk SONITUS 1600x760x800mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Specificatie
    • Length: 1600 mm
    • Height: 760 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Technische specificatie
  • Unieke ref.Desk-SONITUS-1600x760x800mm
  • ProductfamilieDesk
  • ProductgroepOffice Desk
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)760
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)1600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)20.57
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Tables

Beschikbaarheid regio

Europa