Set your location and language to prioritise localised information. Continue
Wastafelmeubel WP.Folio8
Alape

Wastafelmeubel WP.Folio8

Alape Wastafelmeubel WP.Folio8, rechthoekig, waskom links, zonder kraangat, zonder overloop.
Specificatie
  • Wastafelmeubel, rechthoekig, b/h/d 1254/350/450 mm, waskom rechthoekig, links, b/h/d 596/107/346 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, meubeloppervlak, MDF, lak zijdemat, wit, wastafelonderkast greeploos met push-to-open, twee volledige laden, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, geglazuurd wit, Ø 74 mm, ruimtebesparende sifon
Technische specificatie
  • Unieke ref.WP-Folio8_5158514000
  • ProductfamilieWastafelmeubels
  • ProductgroepCollectie
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)350
  • Breedte (mm)1254
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEnamel
  • Secundair materiaalMDF
  • Nettogewicht (kg)62
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM CodeEC011550
  • ETIM NameWashbasin
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië
Åland
Afghanistan
Amerikaanse Maagdeneilanden
Algerije
Argentinië
Amerikaans Samoa
Albanië
Armenië
Anguilla
Angola
Bolivia
Australië
Andorra
Azerbeidzjan
Antigua en Barbuda
Benin
Brazilië
Cookeilanden
België
Bahrein
Aruba
Botswana
Chili
Fiji
Bosnië en Herzegovina
Bangladesh
Bahama's
Burkina Faso
Colombia
Frans-Polynesië
Bulgarije
Bhutan
Barbados
Burundi
Ecuador
Guam
Cyprus
Brits Indische Oceaanterritorium
Belize
Centraal Afrikaanse Republiek
Falklandeilanden (Islas Malvinas)
Kiribati
Denemarken
Brunei
Bermuda
Comoren
Frans-Guyana
Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten
Duitsland
Cambodja
Britse Maagdeneilanden
Congo-Brazzaville
Guyana
Marshalleilanden
Estland
China
Caribisch Nederland
Congo-Kinshasa
Paraguay
Micronesia
Faeröer
Christmaseiland
Costa Rica
Djibouti
Peru
Nauru
Finland
Cocoseilanden
Cuba
Egypte
Suriname
Nieuw-Caledonië
Frankrijk
Filipijnen
Curaçao
Equatoriaal-Guinea
Uruguay
Nieuw-Zeeland
Gibraltar
Georgië
Dominica
Eritrea
Venezuela
Niue
Griekenland
Hongkong
Dominicaanse Republiek
eSwatini
Noordelijke Marianen
Guernsey
India
El Salvador
Ethiopië
Oost-Timor
Hongarije
Indonesië
Grenada
Gabon
Palau
Ierland
Irak
Groenland
Gambia
Papoea-Nieuw-Guinea
IJsland
Iran
Guadeloupe
Ghana
Pitcairneilanden
Isle of Man
Israël
Guatemala
Guinee
Samoa
Italië
Japan
Haïti
Guinee-Bissau
Solomoneilanden
Jersey
Jemen
Honduras
Ivoorkust
Territorium Norfolkeiland
Kroatië
Jordanië
Jamaica
Kaapverdië
Tokelau
Letland
Kazachstan
Kaaimaneilanden
Kameroen
Tonga
Liechtenstein
Kirgistan
Martinique
Kenia
Tuvalu
Litouwen
Koeweit
Mexico
Lesotho
Vanuatu
Luxemburg
Laos
Montserrat
Liberia
Wallis en Futuna
Malta
Libanon
Nicaragua
Libië
Moldavië
Macau
Panama
Madagaskar
Monaco
Maldiven
Porto Rico
Malawi
Montenegro
Maleisië
Saint Kitts en Nevis
Mali
Nederland
Mongolië
Saint Martin
Marokko
Noord-Macedonië
Myanmar (Birma)
Saint Vincent en de Grenadines
Mauritanië
Noorwegen
Nepal
Saint-Barthélemy
Mauritius
Oekraïene
Noord-Korea
Saint-Pierre en Miquelon
Mayotte
Oostenrijk
Oezbekistan
SaintLucia
Mozambique
Polen
Oman
Sint Maarten
Namibië
Portugal
Pakistan
Trinidad en Tobago
Niger
Roemenië
Palestina
Turks- en Caicoseilanden
Nigeria
Rusland
Qatar
Réunion
San Marino
Saudi-Arabië
Rwanda
Servië
Singapore
Sao Tomé en Principe
Slovenië
Sri Lanka
Senegal
Slowakije
Syrië
Seychellen
Spanje
Tadzjikistan
Sierra Leone
Spitsbergen
Taiwan
Sint-Helena
Tsjechië
Thailand
Somalië
Vaticaanstad
Turkije
Sudan
Verenigd Koninkrijk
Turkmenistan
Tanzania
Wit-Rusland
Verenigde Arabische Emiraten
Togo
Zweden
Vietnam
Tsjaad
Zwitserland
Zuid-Korea
Tunesië
Uganda
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Soedan