Publiceer je producten
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
    ALDES
    Gearchiveerd

    Dee Fly Cube 300-370 micro-watt

    De zelfregelende en vochtgestuurde Dee Fly cube 300-370 microwatt is een gecontroleerde mechanische WTW-ventilatie met warmtewisselaar voor woningen van Aldes. Hij is zeer stil en zijn motor is energiezuinig. Er zijn twee modellen beschikbaar voor een ventilatie tot 370m³/u, de T2 en de T7. Dit product moet in verticale positie aan de muur worden bevestigd en is compatibel met Zelfregelende en Vochtgestuurde extractie- en toevoerventielen. De CAD Library van Aldes biedt u dit product aan in volgende formaten: Autodesk Revit®, 3D DWG en 2D DXF, die alle compatibel zijn met verschillende CAO-software.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Dee_Fly_Cube_300-370_micro-watt
    • ProductfamilieResidential ventilation
    • ProductgroepAir purification
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1200
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmte-terugwininstallatie