Publiceer je producten
Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa
Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa

    Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa

    Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa Grifería para lavamanos línea Edge alta, con un diseño moderno para generar versatilidad en tus espacios. Combínala con la familia completa de griferías. Griferías alta de la Línea EDGE con un diseño moderno en acabado oro rosa. Grifería construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo.Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.135049764
    • ProductfamilieLinea sanitaria
    • ProductgroepLavamanos
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-09
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChromium Steel
    • Ontworpen inColombia
    • Gefabriceerd inColombia
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk

    Beschikbaarheid regio

    Zuid-Amerika Noord Amerika