Publiceer je producten
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Cromo
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Cromo

    Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Cromo

    Griferias de La Linea EDGE con un diseño moderno en varios colores para combinar : <br>cromado, negro, níquel y rose gold. las griferias están construidas en un solo caño de <br>latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neoperl de alta <br>calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por <br>minuto. Incluyen acoples largos en acero Inoxidable de 60 cm y racores de latón con <br>rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. *Las tonalidades de las fotos son <br>indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.<br>No usar productos o elementos abrasivos, acidos o disolventes, en el proceso de limpieza <br>se debe ultilizar agua y un paño seco.<br><br>
    Technische specificatie
    • Unieke ref.135049765
    • ProductfamilieLinea sanitaria
    • ProductgroepGrifería
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChromium Steel
    • Ontworpen inColombia
    • Gefabriceerd inColombia
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk

    Beschikbaarheid regio

    Zuid-Amerika Noord Amerika