Publiceer je producten
Spanish Red Outside Cove Base 245

Spanish Red Outside Cove Base 245

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Technische specificatie
  • Unieke ref.225000453
  • ProductfamilieQuarry special pieces
  • ProductgroepQuarry outside cove base 245 MM
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)74
  • Breedte (mm)245
  • Diepte (mm)12
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalFireclay
  • Secundair materiaalAndere
  • Ontworpen inColombia
  • Gefabriceerd inColombia
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika