Publiceer je producten
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
    Alias

    433 | 435 Meetingframe Lounge 52

    433 Meetinframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    435 Meetingframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.433_435_Meetingframe_lounge_52
    • ProductfamilieFurniture
    • ProductgroepOffice Chair
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-10-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)810
    • Breedte (mm)770
    • Diepte (mm)770
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaustoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015-beschrijvingOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Seating

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika