Publiceer je producten
ELEVEN HIGH BACK - 863
Alias

ELEVEN HIGH BACK - 863

Compacte volumes. Uitzonderlijke visuele zuiverheid. Als kenmerkend element de aluminium poten waaraan de armleuningen en de rugleuning worden vastgemaakt. De bekleding komt in de wereld van Alias binnen met een technologische spirit dieeigen is aan de identiteit van het merk. Een zitmeubelsysteem van één, twee en drie zitplaatsen, ontworpen door PearsonLloyd, om een transversale elegantie te bieden. Ideaal zowel in de huiselijke omgeving als op collectieve plaatsen. De ranke poot, gemaakt van in verschillende kleuren gelakt spuitgegoten aluminium, is het element dat elke stoel van de eleven-collectie karakteriseert. Het stalen frame met elastische riemen die een groot comfort garanderen ondersteunt de zitting. De rugleuning en armleuningen zijn vervaardigd van polyurethaan in diverse dikte. Deze zijn bekleed met textiel of leder en worden geleverd in meerdere varianten. Alias stelt diverse combinaties voor bij de afwerkingen van de constructie en de bekleding met actuele oplossingen die het project zo opvallend maken.
Specificatie
  • Tweepersoons divan met poten van gegoten aluminium en stalen frame. Zitting, rugleuning en armleuningen van polyurethaan met textielbekleding. Panelen bekleed met stoffen.
Technische specificatie
  • Unieke ref.863_Eleven-high-back
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepSofa
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2011-01-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalLeer
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
  • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
  • OmniClass-titelResidential Sofas
  • CSI UniFormat II-codeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika
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
Soortgelijke producten