Publiceer je producten
865 Eleven High Back
Alias

865 Eleven High Back

One-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.
Technische specificatie
  • Unieke ref.eleven-highback_865
  • ProductfamilieFurniture
  • Productgroepupholstered
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-10-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1400
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)750
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50
  • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
  • OmniClass-nummer23-21 00 00
  • OmniClass-titelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika
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
Soortgelijke producten