Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

Unieke ref.: Kulventiler_AL3635
Fabrikant: Altech
Product familie: Ball valves
Product groep: Heating and cooling systems
Publicatiedatum: 2018-08-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Dit product is niet langer beschikbaar als download. Neem contact op met de fabrikant voor meer details.
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy

BIMobject categorie: Loodgieterswerk - Kleppen
IFC classificatie: Valve
UNSPSC naam: Ball valves
UNSPSC code: 40141607
Uniclass 1.4 Code : L7136
Uniclass 1.4 Beschrijving: Valves
Uniclass 2.0 Code : PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Beschrijving: Ball Valves
Uniclass 2015 Code : Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Beschrijving: Ball valves
NBS Reference Code : 94-94-xx
NBS Reference Beschrijving: Ball Valves
OmniClass nummer: 23-27 31 15
OmniClass Titel: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Naam Waarde
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Naam Waarde
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®