Publiceer je producten
Ball Valves, EGO 2013 M
Altech
Gearchiveerd

Ball Valves, EGO 2013 M

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2013 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Female thread. Direct mounting pad according to ISO 5211.
Specificatie
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Kulventiler_EGO2013M
  • ProductfamilieBall valves
  • ProductgroepIndustrial
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-05-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inChina
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamBall valves
  • UNSPSC-code40141607
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBall Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 15
  • OmniClass-titelBall Valves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING