Unieke ref.: | Press_V-profil_rfr_sc2 |
---|---|
Fabrikant: | Altech |
Product familie: | Press Fittings |
Product groep: | Stainless steel |
Publicatiedatum: | 2018-03-06 |
Editie nummer: | 2 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1456331.pdf |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_212_1770000_gruppfil.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/TYPG_212_1456331.pdf |
Technische beschrijving: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_212_1456331.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/altech/product/press_v-profil_rfr_sc2
Primair materiaal: | Stainless steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Italy |
Vervaardigd in : | Italy |
BIMobject categorie: | Loodgieterswerk - Verbindingsstukken |
---|---|
IFC classificatie: | Pipe Fitting |
UNSPSC naam: | Plumbing connectors |
UNSPSC code: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Code : | L73121 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Code : | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Code : | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Pipe fitting |
OmniClass nummer: | 23-27 43 15 |
OmniClass Titel: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Naam | Waarde |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®