Publiceer je producten
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 van de 5 sterren4.0(7 reviews)
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Bick cock valve in nickelplated brass with butterfly handle in aluminium. For warm and cold tap water. Male thread with hose union. RISE type approval no: SC0593-16.
Specificatie
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Technische specificatie
  • Unieke ref.Tappventiler
  • ProductfamilieBall valves
  • ProductgroepTap water
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-08-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamBall valves
  • UNSPSC-code40141607
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBall valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 15
  • OmniClass-titelBall Valves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING