Publiceer je producten
Basic Shower cabin 80
Basic Shower cabin 80
    Alterna

    Basic Shower cabin 80

    4.8 van de 5 sterren4.8(6 reviews)
    This product is only available for the Swedish market.
    Specificatie
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Basicduschkabin_80
    • ProductfamilieSanitet
    • ProductgroepDuschkabiner
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2050
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)93
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-titelShower Enclosures

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Zweden