Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Startpagina
Categorieën
Meubilair
Mirrors
Isabella Mirror
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Alterna
Volg
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
This product is only available for the Swedish market.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Isabellaspegel
Productfamilie
Sanitet
Productgroep
Badrumsmöbler
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-08-03
Editienummer
1
Hoogte (mm)
700
Breedte (mm)
400
Diepte (mm)
20
Links
Links
Product-url
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Glas
Secundair materiaal
Spaanplaat
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Polen
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Meubilair - Mirrors
IFC-classificatie
Furnishing Element
UNSPSC-naam
Furniture and Furnishings
UNSPSC-code
56
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Mirrors
Beschikbaarheid regio
Europa
Zweden
Soortgelijke producten
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Downloaden
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Downloaden
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Downloaden
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Downloaden
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Downloaden
Essem Design
Classic Mirror
Downloaden